REF35300QDBVRQ1

正在供货

汽车类 650nA 静态电流、15ppm/°C 温漂、超低功耗精密电压基准 | DBV | 6 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: REF35300QDBVRQ1.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

REF35300QDBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Automotive
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAuAg
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

REF35-Q1 的特性

  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 超低静态电流:
    • 650nA(典型值)
  • 初始精度:±0.05 %(最大值)
  • 温度系数:
    • 15ppm/°C(−40°C 至 125°C 时的最大值)
  • 输出 1/f 噪声(0.1Hz 至 10Hz):3.3ppm P-P
  • NR 引脚可降低噪声
  • EN 引脚可降低关断电流消耗
  • 长期稳定性:1k 小时内为 30ppm
  • 额定温度范围:−40°C 至 +125°C
  • 工作温度范围:-55°C 至 +125°C
  • 输出电流:+10mA,−5mA
  • 输入电压:V REF + V DO 至 6V
  • 输出电压选项:
    • 1.2V、1.25V、1.8V、2.048V、 2.5V、3.0V、3.3V、4.096V、5.0V
  • 小型 6 引脚 SOT−23 封装

REF35-Q1 的说明

REF35-Q1 是毫微功耗、低漂移、高精度串联基准系列器件。REF35-Q1 系列具有 ±0.05% 的初始精度,典型功耗为 650nA。该器件的温度系数 (15ppm/ºC) 和长期稳定性(1000 小时内为 30ppm)有助于提高系统稳定性和可靠性。凭借低功耗以及高精度规格,此器件旨在用于各种各样的低电流应用。

REF35-Q1 可提供高达 10mA 电流,噪声为 3.3ppm p-p,负载调整率为 20ppm/mA。借助这一功能集,REF35-Q1 可为精密传感器和 12 至 16 位数据转换器提供强大的低噪声高精度电源。

该系列的额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C,在 -55°C 至 125°C 温度范围内也可正常运行。

REF35-Q1 可提供宽输出电压范围(1.20V 至 5.0V),采用节省空间的 SOT23 6 引脚封装。有关可用的电压选项,请联系 TI 销售代表。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

REF35300QDBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息