REF35160QDBVRQ1

正在供货

汽车类 650nA 静态电流、15ppm/°C 温漂、超低功耗精密电压基准 | DBV | 6 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAuAg
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

REF35-Q1 的特性

  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 超低静态电流:
    • 650nA(典型值)
  • 初始精度:±0.05 %(最大值)
  • 温度系数:
    • 15ppm/°C(−40°C 至 125°C 时的最大值)
  • 输出 1/f 噪声(0.1Hz 至 10Hz):3.3ppm P-P
  • NR 引脚可降低噪声
  • EN 引脚可降低关断电流消耗
  • 长期稳定性:1k 小时内为 30ppm
  • 额定温度范围:−40°C 至 +125°C
  • 工作温度范围:-55°C 至 +125°C
  • 输出电流:+10mA,−5mA
  • 输入电压:V REF + V DO 至 6V
  • 输出电压选项:
    • 1.2V、1.25V、1.8V、2.048V、 2.5V、3.0V、3.3V、4.096V、5.0V
  • 小型 6 引脚 SOT−23 封装

REF35-Q1 的说明

REF35-Q1 是毫微功耗、低漂移、高精度串联基准系列器件。REF35-Q1 系列具有 ±0.05% 的初始精度,典型功耗为 650nA。该器件的温度系数 (15ppm/ºC) 和长期稳定性(1000 小时内为 30ppm)有助于提高系统稳定性和可靠性。凭借低功耗以及高精度规格,此器件旨在用于各种各样的低电流应用。

REF35-Q1 可提供高达 10mA 电流,噪声为 3.3ppm p-p,负载调整率为 20ppm/mA。借助这一功能集,REF35-Q1 可为精密传感器和 12 至 16 位数据转换器提供强大的低噪声高精度电源。

该系列的额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C,在 -55°C 至 125°C 温度范围内也可正常运行。

REF35-Q1 可提供宽输出电压范围(1.20V 至 5.0V),采用节省空间的 SOT23 6 引脚封装。有关可用的电压选项,请联系 TI 销售代表。