封装信息
| 封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
REF3230 的特性
- 出色的指定温漂性能:
- 0°C 至 +125°C 范围内为 7ppm/°C(最大值)
- -40°C 至 +125°C 范围内为 20ppm/°C(最大值)
- 微型封装:SOT23-6
- 高输出电流:±10mA
- 高精度:0.01%
- 低静态电流:110µA
- 低压降:5mV
REF3230 的说明
REF32xx 是一款低漂移、微功耗、低压降的精密电压基准系列芯片,采用 SOT23-6 封装。
REF32xx 的小尺寸和低功耗(最大 130µA)使该器件非常适合便携式和电池供电应用。本电压基准可在任意电容负载下均保持稳定。
在空载条件下,REF32xx 正常工作所需的输入电源电压仅需高于输出电压 5mV。所有型号的额定宽工作温度范围均为 –40°C 至 +125°C。