REF3220AIDBVT1G4

正在供货

2.048V、4ppm/°C、100µA、6 引脚 SOT-23 串联(带隙)电压基准 | DBV | 6 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: REF3220AIDBVT1G4.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

REF3220 的特性

  • 出色的指定温漂性能:
    • 0°C 至 +125°C 范围内为 7ppm/°C(最大值)
    • -40°C 至 +125°C 范围内为 20ppm/°C(最大值)
  • 微型封装:SOT23-6
  • 高输出电流:±10mA
  • 高精度:0.01%
  • 低静态电流:110µA
  • 低压降:5mV

REF3220 的说明

REF32xx 是一款低漂移、微功耗、低压降的精密电压基准系列芯片,采用 SOT23-6 封装。

REF32xx 的小尺寸和低功耗(最大 130µA)使该器件非常适合便携式和电池供电应用。本电压基准可在任意电容负载下均保持稳定。

在空载条件下,REF32xx 正常工作所需的输入电源电压仅需高于输出电压 5mV。所有型号的额定宽工作温度范围均为 –40°C 至 +125°C。