REF3012EAIDBZR

正在供货

15ppm°/C 漂移、27uA Iq、采用 SOT-23-3 封装的串联电压基准 | DBZ | 3 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBZ) | 3
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

REF30E 的特性

  • 小型业界通用封装:SOT23-3
  • 高精度
    • REF30E:±0.1%
    • REF30:±0.2%
  • 出色的温漂性能:
    • REF30E:15ppm/°C
    • REF30:75ppm/°C
  • REF30E 是 REF30 直接替代产品
  • 低 IQ(典型值)
    • REF30E:27µA
    • REF30:42µA
  • 高输出电流
    • REF30E:±10mA
    • REF30:25mA
  • 输出电压选项
    • REF30E:1.25V 至 5V
    • REF30:1.25V 至 4.096V
  • 温度范围:-40ºC 至 +125ºC

REF30E 的说明

REF30 是采用微型 3 引脚 SOT-23 封装的精密、低功耗、低压降电压基准产品系列。REF30E 是 REF30 系列的性能增强版本,专为精密应用而设计。REF30E 提供更高的温度漂移和初始精度,同时在 25µA 的较低静态电流下运行。

REF30E 具有低功耗和经过改善的精度,非常适合环路供电式工业应用(如压力和温度变送器)以及电池供电应用。REF30/REF30E 的额定工业级工作温度范围为 –40°C 到 +125°C。REF30 在本质安全和防爆的应用中易于使用,因为 REF30 不需要通过负载电容器来保持稳定。