封装信息
| 封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
REF2125 的特性
- 初始精度:±0.05%(最大值)
- 温度系数:6ppm/°C(最大值)
- 运行温度范围:−40°C 至 +125°C
- 输出电流:±10mA
- 低静态电流:95µA(最大值)
- 宽输入电压:12V
- 输出 1/f 噪声(0.1Hz 至 10Hz):5µVPP/V
- 出色的长期稳定性(30ppm/1000 小时)
- 小型 5 引脚 SOT-23 封装
REF2125 的说明
REF2125 器件是低温度漂移(6ppm/°C)、低功耗、高
精度 CMOS 电压基准,具有 ±0.05% 初始精度、低运行电流以及小于 95µA 的功耗。该器件还提供 5µVp-p/V
的极低输出噪声,这使得它在用于高分辨率数据转换器和噪声关键应用时能够保持高度的信号完整性。
该器件的低输出电压迟滞和低长期输出电压漂移进一步提高了稳定性和系统可靠性。此外,器件的小尺寸和低运行电流 (95µA) 使其非常适合便携式和电池供电的应用 。
REF2125 具有宽额定温度范围(−40°C 至 +125°C)。有关其他电压选项,请联系 TI 销售代表。