REF2033AIDDCR

正在供货

Low-drift, low-power, series voltage reference | DDC | 5 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: REF2033AIDDCR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

REF2033AIDDCT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDC) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

REF20 的特性

  • 两个输出,VREF 和 VREF/2,方便用于单电源系统
  • 出色的温漂性能:
    • -40°C 至 125°C 范围内为 8ppm/°C(最大值)
  • 高初始精度:±0.05%(最大值)
  • 可在温度范围内跟踪 VREF 和 VBIAS:
    • -40°C 至 85°C 范围内为 6ppm/°C(最大值)
    • -40°C 至 125°C 范围内为 7ppm/°C(最大值)
  • 微型封装:SOT23-5
  • 低压降:10mV
  • 高输出电流:±20mA
  • 低静态电流:360µA
  • 线性调整率:3ppm/V
  • 负载调整率: 8ppm/mA
  • Matte-Sn 版本 (REF2025AISDDCR) 提高了在 Battelle III 级和类似恶劣环境下的耐腐蚀性

REF20 的说明

仅具有正向电源电压的应用通常需要使用一个处于模数转换器 (ADC) 输入范围中间位置的附加稳定电压来偏置输入双极信号。REF20xx 提供了一个可供 ADC 使用的基准电压 (VREF) 和一个可用于偏置输入双极信号的高精度电压 (VBIAS)。

REF20xx 在 VREF 和 VBIAS 输出端具有出色的温漂(最大 8ppm/°C)和初始精度 (0.05%),同时可保持静态工作电流低于 430µA。此外,VREF 和 VBIAS 输出端在 –40°C 至 125°C 的温度范围内相互跟踪,精度为 6ppm/°C(最大值)。与分立式解决方案相比,所有这些特性提升了信号链的精度、节省了布板空间并降低了系统成本。仅为 10mV 的超低压降电压使其能够在极低的输入电压下运行,这在电池供电的系统中非常有用。

VREF 和 VBIAS 电压具有同样出色的规格,而且灌电流和拉电流能力同样强大。这些器件具有优异的长期稳定性和低噪声级别,使其成为高精度工业应用的理想选择。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

REF2033AIDDCT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息