REF1930AIDDCR

正在供货

Dual-output, low-drift and low-power VREF and VREF/2 voltage references | DDC | 5 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: REF1930AIDDCR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

REF1930AIDDCT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDC) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

REF19 的特性

  • 两个输出,VREF 和 VREF/2,方便用于单电源系统
  • 出色的温漂性能:
    • -40°C 至 125°C 范围内为 25ppm/°C(最大值)
  • 高初始精度:±0.1%(最大值)
  • 可在温度范围内跟踪 VREF 和 VBIAS:
    • -40°C 至 85°C 范围内为 6ppm/°C(最大值)
    • -40°C 至 125°C 范围内为 7ppm/°C(最大值)
  • 微型封装:SOT23-5
  • 低压降:10mV
  • 高输出电流:±20mA
  • 低静态电流:360µA
  • 线性调整率:3ppm/V
  • 负载调整率: 8ppm/mA

REF19 的说明

仅具有正向电源电压的应用通常需要使用一个处于模数转换器 (ADC) 输入范围中间位置的附加稳定电压来偏置输入双极信号。REF19xx 提供了一个可供 ADC 使用的基准电压 (VREF) 和一个可用于偏置输入双极信号的高精度电压 (VBIAS)。

REF19xx 在 VREF 和 VBIAS 输出端具有出色的温漂(最大 25ppm/°C)和初始精度 (0.1%),同时可保持静态工作电流低于 430µA。此外,VREF 和 VBIAS 输出端在 –40°C 至 85°C 的温度范围内相互跟踪,精度为 6ppm/°C(最大值)。与分立式设计相比,所有这些特性使得器件提升了信号链的精度、节省了布板空间并降低了系统成本。仅 10mV 的超低压降电压允许在极低的输入电压下运行,这在电池供电型系统中非常有用。

VREF 和 VBIAS 电压具有同样出色的规格,而且灌电流和拉电流能力同样强大。这些器件具有优异的长期稳定性和低噪声级别,非常适合高精度工业应用。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

REF1930AIDDCT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +