REF1112AIDBZRG4

正在供货

1µA、3 引脚 SOT23 10ppm/°C 并联电压基准 | DBZ | 3 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: REF1112AIDBZRG4.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 REF1112 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBZ) | 3
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

REF1112 的特性

  • 小型封装:SOT23-3
  • 1.25V 固定反向击穿电压
  • 主要规格
    • 输出电压容差:±0.2%(最大值)
    • 低输出噪声(0.1Hz 至 10Hz):25µVpp(典型值)
    • 温度范围:-40°C 至 +125°C
    • 工作电流范围:1.2µA 至 5mA
    • 从 0°C 至 +70°C 的低温系数30ppm/°C(最大值)
    • 从 -40°C 至 +85°C 的低温系数50ppm/°C(最大值)

REF1112 的说明

REF1112 是一款双端子并联基准电压器件,专为对功耗和空间敏感的应用而设计。REF1112 工作电流为 1µA,采用 SOT23-3 封装,是一种改进的低功率电压基准,适用于当前使用大封装电压参考(如 REF1004 和 LT1004)的设计。REF1112 的额定工作温度范围是 –40°C 至 +85°C,扩展工作温度范围是 –40°C 至 +125°C。

REF1112 可补充德州仪器 (TI) 的其他 1µA 组件,包括 OPA349 和 TLV240x 低功耗运算放大器以及 TLV349x 微功耗电压比较器。