PTH12050LAH

正在供货

具有自动跟踪功能的 0.8 至 1.8V 6A 输出 12V 输入的宽调节模块 | EUU | 6 | -40 to 85

等同于: PTH12050LAH.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相同但引脚有所不同。

TPSM84624MOLR 正在供货 4.5V 至 17V 输入,0.6V 至 10V 输出,6A 电源模块,7.5mm x 7.5mm 紧凑尺寸 | MOL | 24 | -40 to 105

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 N/A for Pkg Type
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 PTH12050L 信息

封装信息

封装 | 引脚 DIPMODULE (EUU) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 56 | TIW TRAY

PTH12050L 的特性

  • Up to 6-A Output Current
  • 12-V Input Voltage
  • Wide-Output Voltage Adjust (1.2 V to 5.5 V)/(0.8 V to 1.8 V)
  • Efficiencies up to 93%
  • 200 W/in3 Power Density
  • On/Off Inhibit
  • Undervoltage Lockout
  • Operating Temperature: -40°C to 85 °C
  • Auto-Track Sequencing
  • Output Overcurrent Protection (Nonlatching, Auto-Reset)
  • Safety Agency Approvals: UL/IEC/CSA-22.2 60950-1
  • Point-of-Load Alliance (POLA)™ Compatible
  • APPLICATIONS
    • Telecom, Industrial, and General-Purpose Circuits

Auto-Track, POLA, TMS320 are trademarks of Texas Instruments.

PTH12050L 的说明

The PTH12050 series is the smallest non-isolated power modules that features Auto-Track™ Sequencing. Auto-Track simplifies the sequencing of supply voltages in power systems by enabling modules to track each other, or any other external voltage, during power up and power down.

Although small in size (0.87 inches × 0.5 inches), these modules are rated for up to 6 A of output current, and are an ideal choice in applications where space, performance, and a power-up sequencing capability are important attributes.

The series operates from an input voltage of 12-V to provide step-down conversion to a wide range of output voltages. The output voltage of the W-suffix device may set to any voltage over the adjust range, 1.2 V to 5.5 V. The L-suffix device has an adjustment range of 0.8 V to 1.8 V. The output voltage is set within the adjustment range using a single external resistor.

Other operating features include an on/off inhibit, output voltage adjust (trim), and output overcurrent protection. For high efficiency, these parts employ a synchronous rectifier output stage.

Target applications include telecom, industrial, and general purpose circuits, including low-power dual-voltage systems that use the TMS320™ DSP family, microprocessor, ASIC, or FPGA.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息