PTH08T210WAS

最晚可采购期限

采用 TurboTrans 技术的 30A 输出 5.5V 至 14V 输入的非隔离宽输出调节电源模块 | ECQ | 14 | -40 to 85

等同于: PTH08T210WAS.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

PTH08T210WAST 最晚可采购期限
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS No
REACH Affected
引脚镀层/焊球材料 SnPb
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-235C-UNLIM/Level-3-260C-168HRS
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 PTH08T210W 信息

封装信息

封装 | 引脚 DIPMODULE (ECQ) | 14
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 35 | TIW TRAY

PTH08T210W 的特性

  • 输出电流:高达 30A
  • 输入电压:5.5V 至 14V
  • 宽输出电压调节范围:0.7V 至 3.6V
  • 效率:高达 96%
  • 总输出电压变化:±1.5%
  • 打开和关闭抑制
  • 差分输出电压
  • 可调节欠压锁定
  • 输出过流保护(非自锁,自动复位)
  • 工作温度:-40°C 至 85°C
  • POLA™ 兼容
  • TurboTrans™ 技术
  • 旨在满足高达 300A/µs 的超快瞬态要求
  • Auto-Track™ 时序控制
  • 多相开关模式拓扑
  • 安全机构认证:
    • UL/IEC/CSA-22.2 60950-1

PTH08T210W 的说明

PTH08T210W 是一款额定电流为 30A 的高性能非隔离式电源模块,采用多相开关模式拓扑。此模块代表第二代 PTH 系列电源模块,具有缩小的封装尺寸和改进的功能。

PTH08T210W 在 5.5V 至 14V 的输入电压范围内运行,需要一个电阻器将输出电压设置为 0.7V 至 3.6V 范围内的任意值。凭借宽输入电压范围,PTH08T210W 特别适合使用 8V 至 12V 宽松稳压中间配电总线的高级计算和服务器应用。该模块采用双面表面贴装结构,可提供薄型和紧凑型封装尺寸。封装选项包括无铅 (Pb) 且符合 RoHS 标准的穿孔和表面贴装配置。

这类第二代 PTH 和 PTV 模块中包含的一项新功能是 TurboTrans™ 技术(专利申请中)。TurboTrans 技术允许在外部优化稳压器的瞬态响应,从而减小负载瞬态后的输出电压偏差并降低所需的输出电容。当与超低 ESR 输出电容器配合使用时,此功能还可提供增强的稳定性。

PTH08T210W 集成了一套全面的标准功能。这些功能包括开/关抑制、可确保严格负载稳压的差分远程输出电压检测以及防止负载故障的输出过流和过热关断。借助可编程欠压锁定功能,可自定义导通电压阈值。AutoTrack™ 时序功能允许输出跟踪共模电压,从而简化电源系统中多个模块的同时上电和下电。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

PTH08T210WAST 最晚可采购期限
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +