PTH04070WAZ

正在供货

3A、3.3/5.5V 输入、可调节开关稳压器 | EVE | 5 | -40 to 85

等同于: PTH04070WAZ.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相同但引脚有所不同。

TPSM82813SILR 正在供货 具有可选频率同步、可调节软启动和跟踪功能的 6V 3A 降压模块 | SIL | 14 | -40 to 125

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

PTH04070WAZT 正在供货
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
REACH Affected
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 PTH04070W 信息

封装信息

封装 | 引脚 DIPMODULE (EVE) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 90 | TIW TRAY

PTH04070W 的特性

  • Up to 3-A Output Current at 85 °C
  • 3.3-V / 5-V Input Voltage
  • Wide-Output Voltage Adjust (0.9 V to 3.6 V)
  • 160 W/in3 Power Density
  • Efficiencies Up To 94%
  • On/Off Inhibit
  • Undervoltage Lockout (UVLO)
  • Output Overcurrent Protection (Nonlatching, Auto-Reset)
  • Overtemperature Protection
  • Ambient Temp. Range: -40°C to 85 °C
  • Surface Mount Package
  • Safety Agency Approvals: UL/IEC/CSA-C22.2 60950-1
  • APPLICATIONS
    • Telecommunications, Instumentation, and General-Purpose Circuits

PTH04070W 的说明

The PTH04070W is a highly integrated, low-cost switching regulator module that delivers up to 3 A of output current. Occupying less PCB area than a standard TO-220 linear regulator IC, the PTH04070W provides output current at a much higher efficiency and with much less power dissipation, thereby eliminating the need for a heat sink. Their small size (0.5 × 0.4 in), high efficiency, and low cost makes these modules attractive for a variety of applications.

The input voltage range of the PTH04070W is from 3 V to 5.5 V, allowing operation from either a 3.3-V or 5-V input bus. Using state-of-the-art switched-mode power-conversion technology, the PTH04070W can step down to voltages as low as 0.9 V from a 5-V input bus, with typically less than 1 W of power dissipation. The output voltage can be adjusted to any voltage over the range, 0.9 V to 3.6 V, using a single external resistor. Operating features include an undervoltage lockout (UVLO), on/off inhibit, output overcurrent protection, and overtemperature protection. Target applications include telecommunications, test and measurement applications, and high-end consumer products. The modules are available in both through-hole and surface-mount package options, including tape and reel.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

PTH04070WAZT 正在供货
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +