PTH04070WAD

正在供货

3A、3.3/5.5V 输入、可调节开关稳压器 | EVD | 5 | -40 to 85

等同于: PTH04070WAD.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相同但引脚有所不同。

TPSM82823ASILR 正在供货 采用 µSiP 封装并具有集成电感器和强制 PWM 模式的 5.5V 输入、3A 降压转换器 | SIL | 10 | -40 to 125

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 N/A for Pkg Type
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 PTH04070W 信息

封装信息

封装 | 引脚 DIPMODULE (EVD) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 90 | TIW TRAY

PTH04070W 的特性

  • Up to 3-A Output Current at 85 °C
  • 3.3-V / 5-V Input Voltage
  • Wide-Output Voltage Adjust (0.9 V to 3.6 V)
  • 160 W/in3 Power Density
  • Efficiencies Up To 94%
  • On/Off Inhibit
  • Undervoltage Lockout (UVLO)
  • Output Overcurrent Protection (Nonlatching, Auto-Reset)
  • Overtemperature Protection
  • Ambient Temp. Range: -40°C to 85 °C
  • Surface Mount Package
  • Safety Agency Approvals: UL/IEC/CSA-C22.2 60950-1
  • APPLICATIONS
    • Telecommunications, Instumentation, and General-Purpose Circuits

PTH04070W 的说明

The PTH04070W is a highly integrated, low-cost switching regulator module that delivers up to 3 A of output current. Occupying less PCB area than a standard TO-220 linear regulator IC, the PTH04070W provides output current at a much higher efficiency and with much less power dissipation, thereby eliminating the need for a heat sink. Their small size (0.5 × 0.4 in), high efficiency, and low cost makes these modules attractive for a variety of applications.

The input voltage range of the PTH04070W is from 3 V to 5.5 V, allowing operation from either a 3.3-V or 5-V input bus. Using state-of-the-art switched-mode power-conversion technology, the PTH04070W can step down to voltages as low as 0.9 V from a 5-V input bus, with typically less than 1 W of power dissipation. The output voltage can be adjusted to any voltage over the range, 0.9 V to 3.6 V, using a single external resistor. Operating features include an undervoltage lockout (UVLO), on/off inhibit, output overcurrent protection, and overtemperature protection. Target applications include telecommunications, test and measurement applications, and high-end consumer products. The modules are available in both through-hole and surface-mount package options, including tape and reel.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息