PTH03060WAD

最晚可采购期限

10A、3.3V 输入、非隔离、宽输出调节电源模块 | EUW | 10

等同于: PTH03060WAD.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
PTH03060WAD 处于停产状态
open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相似。

TPSM8287A10BAHRDWR 正在供货 支持 I2C 频率同步和遥感的 6V 输入、10A 可并联直流/直流降压模块 | RDW | 39 | -40 to 125 Scalable solution with smaller BOM size, frequency synch and I2C option

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
REACH Affected
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 N/A for Pkg Type
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 PTH03060W 信息

封装信息

封装 | 引脚 DIPMODULE (EUW) | 10
包装数量 | 包装 36 | TIW TRAY

PTH03060W 的特性

  • Up to 10-A Output Current
  • 3.3 V, Input Voltage
  • Wide-Output Voltage Adjust (0.8 V to 2.5 V)
  • Efficiencies up to 96%
  • 114 W/in³ Power Density
  • On/Off Inhibit
  • Output Voltage Sense
  • Pre-Bias Startup Capability
  • Margin Up/Down Controls (±5%)
  • Under-Voltage Lockout
  • Auto-Track™ Sequencing
  • Output Over-Current Protection (Non-Latching, Auto-Reset)
  • Operating Temp: –40 to +85°C
  • DSP Compatible Output Voltages
  • Safety Agency Approvals:
       UL 1950, CSA 22.2 950, EN60950 VDE (Pending)
  • Point-of-Load Alliance (POLA) Compatible

PTH03060W 的说明

The PTH03060W non-isolated power module is small in size but big on performance and flexibility. Its high output current, compact footprint, and industryleading features offers system designers a versatile module for powering complex multi-processor digital systems.

This product employs double-sided surface mount construction and provides high-performance step-down power conversion for up to 10 A of output current from a 3.3-V input bus voltage. The output voltage is adjustable and can be set to any value over the range, 0.8 V to 2.5 V, using a single resistor.

This series includes Auto-Track™ Sequencing. Auto-Track simplifies the task of supply voltage sequencing in a power system by enabling modules to track each other, or any external voltage, during power up and power down.

Other operating features include an on/off inhibit, margin up/down controls, and the ability to start up into an existing output voltage or prebias. To ensure tight load regulation, an output voltage sense is also provided. A non-latching overcurrent trip serves as load fault protection.

Target applications include complex multi-voltage, multi-processor systems that incorporate the industry’s high-speed DSPs, micro-processors and bus drivers.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息