PTH03020WAS

最晚可采购期限

22A 输出 3.3V 输入的宽输出电压调节插拔电源模块 | EUL | 10 | -40 to 85

等同于: PTH03020WAS.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

PTH03020WAST 最晚可采购期限
包装数量 | 包装 200 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS No
REACH Affected
引脚镀层/焊球材料 SnPb
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-235C-UNLIM/Level-3-260C-168HRS
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 PTH03020W 信息

封装信息

封装 | 引脚 DIPMODULE (EUL) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 20 | TIW TRAY

PTH03020W 的特性

  • Up to 22-A Output Current
  • 3.3-V Input Voltage
  • Wide-Output Voltage Adjust (0.8 V to 2.5 V)
  • Efficiencies up to 93%
  • 120 W/in³ Power Density
  • On/Off Inhibit
  • Output Voltage Sense
  • Pre-Bias Startup
  • Margin Up/Down Controls
  • Under-Voltage Lockout
  • Auto-Track™ Sequencing
  • Output Over-Current Protection (Non-Latching, Auto-Reset)
  • Over-Temperature Protection
  • Operating Temp: –40 to +85°C
  • IPC Lead Free 2
  • Safety Agency Approvals:
       UL 1950, CSA 22.2 950, & EN60950 VDE (Pending)
  • Point-of-load Alliance (POLA) Compatible

PTH03020W 的说明

The PTH03020 series of non-isolated power modules offers OEM designers a combination of high performance, small footprint, and industry leading features. As part of a new class of power modules these products provide designers with the flexibility to power the most complex multi-processor digital systems using off-the-shelf catalog parts.

The series employs double-sided surface mount construction and provides high-performance step-down power conversion for up to 22 A of output current from a 3.3-V input bus voltage. The output voltage of the PTH03020W can be set to any value over the range, 0.8 V to 2.5 V, using a single resistor.

This series includes Auto-Track™. Auto-Track simplifies the task of supply voltage sequencing in a power system by enabling modules to track each other, or any external voltage, during power up and power down.

Other operating features include an on/off inhibit, output voltage adjust (trim), and margin up/down controls. To ensure tight load regulation, an output voltage sense is also provided. A non-latching over-current trip and over-tempterature shutdown provide load fault protection.

Target applications include complex multi-voltage, multi-processor systems that incorporate the industry’s high-speed DSPs, micro-processors and bus drivers.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

PTH03020WAST 最晚可采购期限
包装数量 | 包装 200 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息