PCF8575RGERG4

正在供货

具有中断的 16 位 2.5V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器 | RGE | 24 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: PCF8575RGERG4.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RGE) | 24
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

PCF8575 的特性

  • I2C 至并行端口扩展器
  • 开漏中断输出
  • 低待机流耗,最大值为 10µA
  • 兼容大多数微控制器
  • 400kHz 快速 I2C 总线
  • 可通过 3 个硬件地址引脚设置地址,从而可在总线上连接多达 8 个器件
  • 具有高电流驱动能力的锁存输出,用于直接驱动 LED
  • 连接到 VCC 的电流源,用于主动在输出端驱动高电平
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型
    • 200V 机器放电模型
    • 1000V 充电器件模型

PCF8575 的说明

这款面向两线制双向总线 (I2C) 的 16 位 I/O 扩展器设计为在 2.5V 至 5.5V VCC 下运行。

PCF8575 器件通过 I2C 接口 [串行时钟 (SCL)、串行数据 (SDA)] 为大多数微控制器系列提供通用远程 I/O 扩展。

该器件具有一个 16 位准双向输入/输出 (I/O) 端口(P07–P00、P17–P10),其中包括具有高电流驱动能力的锁存输出,用于直接驱动 LED。每个准双向 I/O 都可以用作输入或输出(无需使用数据方向控制信号)。在上电时,这些 I/O 处于高电平。在该模式下,仅有一个连接到 VCC 的电流源处于活动状态。