PCF8575DBR

正在供货

具有中断的 16 位 2.5V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器 | DB | 24 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: PCF8575DBR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

PCF8575DB 已停产
包装数量 | 包装 60 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SSOP (DB) | 24
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

PCF8575 的特性

  • I2C 至并行端口扩展器
  • 开漏中断输出
  • 低待机流耗,最大值为 10µA
  • 兼容大多数微控制器
  • 400kHz 快速 I2C 总线
  • 可通过 3 个硬件地址引脚设置地址,从而可在总线上连接多达 8 个器件
  • 具有高电流驱动能力的锁存输出,用于直接驱动 LED
  • 连接到 VCC 的电流源,用于主动在输出端驱动高电平
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型
    • 200V 机器放电模型
    • 1000V 充电器件模型

PCF8575 的说明

这款面向两线制双向总线 (I2C) 的 16 位 I/O 扩展器设计为在 2.5V 至 5.5V VCC 下运行。

PCF8575 器件通过 I2C 接口 [串行时钟 (SCL)、串行数据 (SDA)] 为大多数微控制器系列提供通用远程 I/O 扩展。

该器件具有一个 16 位准双向输入/输出 (I/O) 端口(P07–P00、P17–P10),其中包括具有高电流驱动能力的锁存输出,用于直接驱动 LED。每个准双向 I/O 都可以用作输入或输出(无需使用数据方向控制信号)。在上电时,这些 I/O 处于高电平。在该模式下,仅有一个连接到 VCC 的电流源处于活动状态。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

PCF8575DB 已停产
包装数量 | 包装 60 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息