封装信息
| 封装 | 引脚 VQFN (RGY) | 20 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
PCF8574A 的特性
- 低待机流耗,最大值为 10µA
- I2C 至并行端口扩展器
- 开漏中断输出
- 兼容大多数微控制器
- 具有高电流驱动能力的锁存输出,用于直接驱动 LED
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
PCF8574A 的说明
这款面向两线制双向总线 (I2C) 的 8 位输入/输出 (I/O) 扩展器设计为在 2.5V 至 6V VCC 下运行。
PCF8574A 器件通过 I2C 接口 [串行时钟 (SCL)、串行数据 (SDA)] 为大多数微控制器系列提供通用远程 I/O 扩展。
该器件具有一个 8 位准双向 I/O 端口 (P0–P7),其中包括具有高电流驱动能力的锁存输出,用于直接驱动 LED。每个准双向 I/O 都可以用作输入或输出(无需使用数据方向控制信号)。在上电时,这些 I/O 处于高电平。在该模式下,仅有一个连接到 VCC 的电流源处于活动状态。