PCF8574DW

已停产

具有中断的 8 位 2.5V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器 | DW | 16 | -40 to 85

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
PCF8574DW 不再投入量产
open-in-new 比较替代产品

功能优于比较器件,可直接替换。

PCF8574DWR 正在供货 具有中断的 8 位 2.5V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器 | DW | 16 | -40 to 85 Replacement

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 PCF8574 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DW) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 40 | TUBE

PCF8574 的特性

  • 低待机流耗,最大值为 10µA
  • I2C 至并行端口扩展器
  • 开漏中断输出
  • 兼容大多数微控制器
  • 具有高电流驱动能力的锁存输出,用于直接驱动 LED
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求

PCF8574 的说明

这款面向两线制双向总线 (I2C) 的 8 位输入/输出 (I/O) 扩展器设计为在 2.5V 至 6V VCC 下运行。

PCF8574 器件通过 I2C 接口 [串行时钟 (SCL)、串行数据 (SDA)] 为大多数微控制器系列提供通用远程 I/O 扩展。

该器件具有一个 8 位准双向 I/O 端口 (P0–P7),其中包括具有高电流驱动能力的锁存输出,用于直接驱动 LED。每个准双向 I/O 都可以用作输入或输出(无需使用数据方向控制信号)。在上电时,这些 I/O 处于高电平。在该模式下,仅有一个连接到 VCC 的电流源处于活动状态。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息