PCA9557RGVR

正在供货

具有复位和配置寄存器的 8 位 2.3V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器 | RGV | 16 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: PCA9557RGVR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RGV) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

PCA9557 的特性

  • 低待机流耗,最大值为 1µA
  • I2C 至并行端口扩展器
  • 工作电源电压范围为 2.3V 至 5.5V
  • 可耐受 5V 电压的 I/O 端口
  • 400kHz 快速 I2C 总线
  • 三个硬件地址引脚允许在 I2C/SMBus 上使用多达八个器件
  • 适用于 PCA9556 的低电压、高性能迁移路径
  • 输入和输出配置寄存器
  • 极性反转寄存器
  • 低电平有效复位输入
  • 内部上电复位
  • P0 上的高阻抗开漏
  • 加电时所有通道均被配置为输入
  • 加电时无干扰
  • SCL 或 SDA 输入端上有噪声滤波器
  • 具有最大高电流驱动能力的锁存输出,适用于直接驱动 LED
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器模型 (A115-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)

PCA9557 的说明

这款面向两线制双向总线 (I2C) 的 8 位 I/O 扩展器设计为在 2.3V 至 5.5V VCC 下运行。该器件通过 I2C 接口 [串行时钟 (SCL) 和串行数据 (SDA)] 为大多数微控制器系列产品提供通用远程 I/O 扩展。

PCA9557 包含一个 8 位配置(输入或输出可选)、输入端口、输出端口和极性反转(高电平有效)寄存器。在加电时,I/O 被配置为输入。但是,系统控制器可以通过写入 I/O 配置位将 I/O 启用为输入或输出。针对每次输入或输出的数据保存在相应的输入或输出寄存器中。输入端口寄存器的极性可借助极性反转寄存器进行转换。所有寄存器都可由系统控制器读取。

该器件的输出(已锁存)具有高电流驱动能力,用于直接驱动 LED。该器件具有低流耗。

发生超时或其他不当操作时,系统控制器可通过将低电平有效复位 (RESET) 输入置为低电平来复位 PCA9557。上电复位将寄存器置于其缺省状态并对 I2C/SMBus 状态机进行初始化。将 RESET 置为有效也可实现复位和初始化,并且无需将部件断电。

三个硬件引脚(A0、A1 和 A2)用于编程和改变固定的 I2C 地址,并允许多达 8 个器件共享同一个 I2C 总线或 SMBus。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息