封装信息
| 封装 | 引脚 TVSOP (DGV) | 20 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
PCA9544A 的特性
- 4 选 1 双向转换开关
- 与 I2C 总线和 SMBus 兼容
- 四个低电平有效中断输入
- 低电平有效中断输出
- 三个地址引脚,I2C 总线上最多支持八个器件
- 通过 I2C 总线选择通道
- 加电时所有开关通道取消选定
- 低 RON 开关
- 支持在 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 总线间进行电压电平转换
- 加电时无干扰
- 支持热插入
- 低待机电流
- 工作电源电压范围为 2.3V 至 5.5V
- 5.5V 耐压输入
- 0 至 400kHz 时钟频率
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 规范
- ESD 保护性能超出 JESD 22 标准
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 200V 机器模型 (A115-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
PCA9544A 的说明
PCA9544A 是一款由 I2C 总线控制的 4 通道双向转换多路复用器。SCL/SDA 上行对扩展到四个下行对,或者通道。根据可编程控制寄存器的内容,每次可选择任一 SCL/SDA 对。提供四个中断输入 (INT3-INT0),每个中断输入针对一个下行对。一个中断输出 (INT) 是四个中断输入的与运算结果。
上电复位功能使寄存器处于缺省状态,并初始化 I2C 状态机,无需选择任何通道。
由于开关上有导通栅极,因此 VCC 引脚可用于限制将由 PCA9544A 传递的最大电压。这允许在每个对上使用不同的总线电压,以便 1.8V,2.5V 或 3.3V 部件可以在没有任何额外保护的情况下与 5V 部件通信。对于每个通道,外部上拉电阻器将总线电压上拉至所需的电压水平。所有 I/O 引脚均可承受 5V 电压。