封装信息
| 封装 | 引脚 TVSOP (DGV) | 16 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
PCA9538 的特性
- 1µA 低待机电流消耗(最大值)
- I2C 至并行端口扩展器
- 开漏电路低电平有效中断输出
- 低电平有效复位输入
- 工作电源电压范围为 2.3V 至 5.5V
- 可耐受 5V 电压的 I/O 端口
- 400kHz 快速 I2C 总线
- 两个硬件地址引脚允许在 I2C/SMBus 上使用多达四个器件
- 输入和输出配置寄存器
- 极性反转寄存器
- 加电时所有通道均被配置为输入
- 加电时无干扰
- SCL/SDA 输入端上的噪声滤波器
- 具有最大高电流驱动能力的锁存输出,适用于直接驱动 LED
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 200V 机器放电模型 (A115-A)
- 1000V 带电器件模型 (C101)