PCA9536D

已停产

具有配置寄存器的 4 位 2.3V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器 | D | 8 | -40 to 85

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
PCA9536D 不再投入量产
open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相同且具有相同引脚。

PCA9536DR 正在供货 具有配置寄存器的 4 位 2.3V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器 | D | 8 | -40 to 85 Replacement

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

PCA9536DR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
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
更多 PCA9536 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 75 | TUBE

PCA9536 的特性

  • 采用德州仪器 (TI) NanoFree™ 封装
  • 1µA 低待机电流消耗(最大值)
  • I2C 至并行端口扩展器
  • 工作电源电压范围为 2.3V 至 5.5V
  • 可耐受 5V 电压的 I/O 端口
  • 400 kHz 快速 I2C 总线
  • 输入和输出配置寄存器
  • 极性反转寄存器
  • 内部上电复位
  • 加电时无干扰
  • 加电时所有通道均被配置为输入
  • SCL/SDA 输入端上的噪声滤波器
  • 具有最大高电流驱动能力的锁存输出,适用于直接驱动 LED
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器放电模型 (A115-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)

PCA9536 的说明

这个用于两线双向总线 (I2C) 的 4 位扩展器设计为在 2.3V 至 5.5V VCC 下运行。通过 I2C 接口 [串行时钟 (SCL),串行数据 (SDA)],它为大多数微控制器系列产品提供通用远程 I/O 扩展。

PCA9536 包含 4 位配置(输入或输出可选)、输入端口、输出端口和极性反转(高电平有效或低电平有效)寄存器。加电时,I/O 被配置为达到 VCC的弱上拉输入。但是,系统控制器可以通过写入 I/O 配置位将 I/O 启用为输入或输出。如果没有从外部施加到 PCA9536 的信号,内部上拉电阻会导致电压电平为 1 或高电平。每个输入或输出的数据均存储在相应的输入端口或输出端口寄存器中。输入端口寄存器的极性可借助极性反转寄存器进行转换,系统控制器会读取所有寄存器。

发生超时或其他不当操作时,系统控制器可通过使用上电复位功能,将寄存器置于其默认状况并初始化 I2C/SMBus 状态机来复位 PCA9536。

此器件的输出(已被锁存)具有可直接驱动 LED 的高电流驱动能力,但可实现低电流消耗。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

PCA9536DR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +