OPA863DBVR

正在供货

单通道低功耗 110MHz 12V 轨到轨输入和输出电压反馈放大器 | DBV | 5 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: OPA863DBVR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

OPA863 的特性

  • 宽带宽
    • 单位增益带宽:110MHz (A V = 1V/V)
    • 增益带宽积:50 MHz
  • 低功耗
    • 静态电流:700 µA/通道(典型值)
    • 断电模式:1.5 µA(最大值,V S= 3V)
    • 电源电压:2.7V 至 12.6V
  • 输入电压噪声:5.9 nV/√Hz
  • 压摆率:105 V/µs
  • 轨到轨输入和输出
  • HD 2/HD 3:在 20 kHz (2V PP) 时为 –129dBc/–138dBc
  • 工作温度范围: –40°C 至 +125°C
  • 其他特性:
    • 过载功率限制
    • 输出短路保护
  • 高精度版:OPAx863A

OPA863 的说明

OPAx863 器件是单位增益稳定的低功耗、轨到轨输入/输出、电压反馈运算放大器,旨在于 2.7V 至 12.6V 的电源电压范围内运行。OPAx863 每通道仅消耗 700µA 的电流,提供的增益带宽积为 50MHz,压摆率为 105V/µs,电压噪声密度为 5.9nV/√Hz。

由 2.7V 电源供电的轨到轨输入级适用于便携式电池供电型应用。轨到轨输入级可在整个输入共模电压范围内很好地匹配增益带宽积和噪声,从而在宽输入动态范围内实现出色的性能。OPAx863 具有断电 (PD) 模式,PD 静态电流 (I Q) 为 1.5µA(最大值),并在 6.5µs(电源电压为 3V)时间内开启或关闭。

OPAx863 包括过载功率限制功能,可限制输出饱和时 I Q 的增加,从而避免电池供电的功率敏感型系统中出现过度功率耗散。输出级具有短路保护功能,使得此类器件可适应恶劣的环境。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息