OPA847IDBVT

最晚可采购期限

具有关断状态的宽带超低噪声电压反馈运算放大器 | DBV | 6 | -40 to 85

最晚可采购期限 可提供定制卷带
等同于: OPA847IDBVT.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
OPA847IDBVT 处于停产状态
open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相同但引脚有所不同。

OPA892DR 正在供货 具有超低总谐波失真 (THD) 的 2GHz 10V/V 稳定 0.95nV√Hz 运算放大器 | D | 8 | -40 to 85

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA847IDBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 OPA847 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

OPA847 的特性

  • HIGH GAIN BANDWIDTH: 3.9GHz
  • LOW INPUT VOLTAGE NOISE: 0.85nV/√Hz
  • VERY LOW DISTORTION: –105dBc (5MHz)
  • HIGH SLEW RATE: 950V/µs
  • HIGH DC ACCURACY: VIO < ±100µV
  • LOW SUPPLY CURRENT: 18.1mA
  • LOW SHUTDOWN POWER: 2mW
  • STABLE FOR GAINS 12
  • APPLICATIONS
    • HIGH DYNAMIC RANGE ADC PREAMPS
    • LOW NOISE, WIDEBAND, TRANSIMPEDANCE AMPLIFIERS
    • WIDEBAND, HIGH GAIN AMPLIFIERS
    • LOW NOISE DIFFERENTIAL RECEIVERS
    • ULTRASOUND CHANNEL AMPLIFIERS
    • IMPROVED UPGRADE FOR THE OPA687, CLC425, AND LMH6642

All trademarks are the property of their respective owners.

OPA847 的说明

The OPA847 combines very high gain bandwidth and large signal performance with an ultra-low input noise voltage (0.85nV/√Hz) while using only 18mA supply current. Where power saving is critical, the OPA847 also includes an optional power shutdown pin that, when pulled low, disables the amplifier and decreases the supply current to < 1% of the powered-up value. This optional feature may be left disconnected to ensure normal amplifier operation when no power-down is required.

The combination of very low input voltage and current noise, along with a 3.9GHz gain bandwidth product, make the OPA847 an ideal amplifier for wideband transimpedance applications. As a voltage gain stage, the OPA847 is optimized for a flat frequency response at a gain of +20V/V and is stable down to gains as low as +12V/V. New external compensation techniques allow the OPA847 to be used at any inverting gain with excellent frequency response control. Using this technique in a differential Analog-to-Digital Converter (ADC) interface application, shown below, can deliver one of the highest dynamic range interfaces available.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA847IDBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +