OPA846IDBVT

正在供货

宽带低噪声电压反馈运算放大器 | DBV | 5 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: OPA846IDBVT.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相同但引脚有所不同。

OPA855IDSGR 正在供货 具有双极性输入的 8GHz 增益带宽积、解补偿跨阻放大器 | DSG | 8 | -40 to 125

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA846IDBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 OPA846 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

OPA846 的特性

  • HIGH BANDWIDTH: 400MHz (G = +10)
  • LOW INPUT VOLTAGE NOISE: 1.2nV/√Hz
  • VERY LOW DISTORTION: –100dBc (5MHz)
  • HIGH SLEW RATE: 625V/µs
  • HIGH DC ACCURACY: VIO ±150µV
  • LOW SUPPLY CURRENT: 12.6mA
  • HIGH GAIN BANDWIDTH PRODUCT: 1750MHz
  • STABLE FOR GAINS ≥ 7
  • APPLICATIONS
    • HIGH DYNAMIC RANGE ADC PREAMPS
    • LOW–NOISE, WIDEBAND, TRANSIMPEDANCE AMPLIFIERS
    • WIDEBAND, HIGH GAIN AMPLIFIERS
    • LOW–NOISE DIFFERENTIAL RECEIVERS
    • VDSL LINE RECEIVERS
    • ULTRASOUND CHANNEL AMPLIFIERS
    • SECURITY SENSOR FRONT ENDS
    • UPGRADE FOR THE OPA686, CLC425, AND LMH6624

All trademarks are the property of their respective owners.

OPA846 的说明

The OPA846 combines very high gain bandwidth and large signal performance with very low input voltage noise, while dissipating a low 12.6mA supply current. The classical differential input stage, along with two stages of forward gain and a high power output stage, combine to make the OPA846 an exceptionally low distortion amplifier with excellent DC accuracy and output drive. The voltage-feedback architecture allows all standard op amp applications to be implemented with very high performance.

The combination of low input voltage and current noise, along with a 1.75GHz gain bandwidth product, make the OPA846 an ideal amplifier for wideband transimpedance stages. As a voltage gain stage, the OPA846 is optimized for a flat response at a gain of +10 and is stable down to a gain of +7.

A new external compensation technique can be used to give a very flat frequency response below the minimum stable gain for the OPA846, further improving its already exceptional distortion performance. Using this compensation makes the OPA846 one of the premier 12– to 16–bit Analog–to–Digital (A/D) converter input drivers. The supply current for the OPA846 is precisely trimmed to 12.6mA at +25°C. This, along with carefully defined supply current tempco in the input and output stages, combine to provide exceptional performance over the full specified temperature range.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA846IDBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息