OPA830IDBVRG4

正在供货

低功耗、单电源运算放大器 | DBV | 5 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: OPA830IDBVRG4.A, OPA830IDBVRG4.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品

功能优于比较器件,可直接替换。

OPA830IDBVR 正在供货 低功耗、单电源运算放大器 | DBV | 5 | -40 to 85 This part number is identical to the part number.

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA830IDBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
OPA830IDBVT 已停产 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 OPA830 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

OPA830 的特性

  • 高带宽:
    • 250MHz(增益 = +1)
    • 110MHz(增益 = +2)
  • 低电源电流: 3.9mA (VS = 5V)
  • 灵活的电源电压范围:
    • 双电源:±1.4V 至 ±5.5V
    • 单电源:2.8V 至 11V
  • 输入范围包括负单电源接地
  • 输出摆幅:5V 电源上为 4.88V
  • 高压摆率:550V/µs
  • 低输入电压噪声:9.2nV/√Hz
  • 封装:无铅 SOT23

OPA830 的说明

OPA830 是一款低功耗、单电源、宽带、电压反馈放大器,专为由 3V 或 5V 单电源供电而设计。该器件还支持在 ±5V 或 +10V 电源下工作。输入范围扩展至负电源以下和正电源 1.7V 以内。使用互补共发射极输出可在驱动 150Ω 时提供任一电源 25mV 以内的输出摆幅。高输出驱动电流 (±80mA) 以及低差分增益和相位误差也使该器件非常适合单电源消费类视频产品。

高增益带宽积 (110MHz) 和压摆率 (550V/µs) 提供低失真操作,使 OPA830 非常适合用作 3V 和 5V CMOS ADC 的输入缓冲器级。与其他低功耗、单电源放大器不同,失真性能会随着信号摆幅的减小而提高。9.2nV/√Hz 的低输入电压噪声支持宽动态范围运行。

OPA830 采用业界通用的 SO-8 封装和超小型 SOT23-5 封装。对于固定增益线路驱动器应用,请考虑采用 OPA832。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA830IDBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
OPA830IDBVT 已停产 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +