OPA818DBVR

正在供货

2.7GHz、13V、解补偿 7V/V FET 输入运算放大器 | DBV | 5 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA818DBVT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

OPA818 的特性

  • 高速:
    • 增益带宽积 (GBWP):2.7GHz
    • 带宽 (G = 7V/V):765MHz
    • 大信号带宽 (2VPP):400MHz
    • 压摆率:1400V/µs
  • 解补偿增益:7V/V 稳定
  • 低噪声:
    • 输入电压噪声:2.2nV/√Hz
    • 输入电流噪声:3fA/√Hz (f = 10kHz)
  • 输入偏置电流:4pA(典型值)
  • 低输入电容:
    • 共模:1.9pF
    • 差分模式:0.5pF
  • 低失真(G = 7V/V,RL = 1kΩ,VO = 2VPP):
    • 1MHz 时的 HD2、HD3:–104dBc、–108dBc
    • 50MHz 时的 HD2、HD3:–57dBc、–72dBc
  • 宽电源电压范围:6V 至 13V
  • 输出摆幅: 8VPP (VS = 10V)
  • 电源电流:27.7mA
  • 关断电源电流:27µA
  • 性能提升至 OPA657

OPA818 的说明

OPA818 是一款解补偿、电压反馈运算放大器,适用于高速和宽动态范围的应用。OPA818 具有低噪声 JFET 输入级,结合了高增益带宽和 6V 至 13V 的宽电源电压范围。快速的转换率 (1400V/µs) 可提供高速的、大信号带宽和低失真。该放大器使用 TI 专有的高速硅锗 (SiGe) 工艺制造,与其他高速 FET 输入放大器相比,性能得到显著提高。

OPA818 是一款用途极其广泛的宽带 TIA 光电二极管放大器,适用于光学测试和通信设备以及众多医疗、科学和工业仪器。OPA818 展示了 2.7GHz GBWP、低 2.4pF 总输入电容和 2.2nV/√Hz 输入噪声。OPA818 在 TIA 配置下,以 20kΩ 的 TIA 增益 (RF) 和 0.5pF 的光电二极管电容 (CD),实现了超过 85MHz 的信号带宽,并具有宽输出摆幅。具有皮安级输入偏置电流的低噪声架构也是测试和测量应用的绝佳选择。尽管 OPA818 通常在增益 ≥ 7V/V 时保持稳定,但通过应用噪声增益整形技术,其也适用于增益较低的应用。

OPA818 采用 5 引脚 SOT-23 封装和带有裸露散热垫的 8 引脚 WSON 封装。该器件可在 -40°C 至 +85°C 的工业温度范围内正常运行。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA818DBVT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +