封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 75 | TUBE |
OPA698 的特性
- 接近限幅的高性度
- 从过驱中快速恢复:1ns
- 限制电压精度:±5mV
- –3db 带宽 (g = +1):650MHz
- 增益带宽积:300MHz
- 压摆率:1800V/µs
- ±5V 和 +5V 电源运行
- 可用的高增益版本:OPA699
OPA698 的说明
OPA698 是一款宽带、单位增益稳定电压反馈运算放大器,能限制双极输出电压。当尝试驱动超过这些限值时,两个缓冲限值电压可控制输出。这种新的输出限制架构将限幅器偏移误差保持在 ±5mV。
该运算放大器以线性方式运行,保持在输出限制电压的 20mV 以内。非线性窄范围和低限制偏移电压相结合,可将限制电压设置在所需线性输出范围的 100mV 以内。从限制中快速恢复 1ns,可提供信号通道可见的过驱信号。在输出端(而不是输入端)实施限制功能,可为任何增益提供指定的限制精度,并允许将 OPA698 用于所有标准运算放大器中。
由于 OPA698 具备从线性运行急剧转换至输出限制的能力,因此,其能进行非线性模拟信号处理。快速恢复时间支持高速应用。
OPA698 采用业界通用的引脚排列 SOIC-8 封装。在增益更高或跨阻应用中,若要求输出限制具备快速恢复功能,请考虑 OPA699。