OPA694IDBVT

正在供货

宽带、低功耗、电流反馈放大器 | DBV | 5 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: OPA694IDBVT.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相同且具有相同引脚。

LMH6702MFX/NOPB 正在供货 1.7 GHz、超低失真、宽带运算放大器 | DBV | 5 | -40 to 85

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA694IDBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 OPA694 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

OPA694 的特性

  • UNITY GAIN STABLE BANDWIDTH: 1.5GHz
  • HIGH GAIN OF 2V/V BANDWIDTH: 690MHz
  • LOW SUPPLY CURRENT: 5.8mA
  • HIGH SLEW RATE: 1700V/µsec
  • HIGH FULL-POWER BANDWIDTH: 675MHz
  • LOW DIFFERENTIAL GAIN/PHASE: 0.03%/0.015°
  • Pb-FREE AND GREEN SOT23-5 PACKAGE
  • APPLICATIONS
    • WIDEBAND VIDEO LINE DRIVER
    • MATRIX SWITCH BUFFER
    • DIFFERENTIAL RECEIVER
    • ADC DRIVER
    • IMPROVED REPLACEMENT FOR OPA658

OPA694 的说明

The OPA694 is an ultra-wideband, low-power, current feedback operational amplifier featuring high slew rate and low differential gain/phase errors. An improved output stage provides ±80mA output drive with < 1.5V output voltage headroom. Low supply current with > 500MHz bandwidth meets the requirements of high-density video routers. Being a current feedback design, the OPA694 holds its bandwidth to very high gains—at a gain of 10, the OPA694 will still provide 200MHz bandwidth.

RF applications can use the OPA694 as a low-power SAW pre-amplifier. Extremely high 3rd-order intercept is provided through 70MHz at much lower quiescent power than many typical RF amplifiers.

The OPA694 is available in an industry-standard pinout in both SO-8 and SOT23-5 packages.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA694IDBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息