OPA620DBVR

正在供货

250MHz 精密轨到轨 I/O CMOS e-trim™ 运算放大器 | DBV | 5 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

OPA620 的特性

  • 单位增益带宽:250MHz
  • 高带宽:100MHz GBW
  • 高精度:
    • 25°C 时的输入失调电压:±300µV(最大值)
    • 输入失调电压(–40℃ 至 125℃):±1mV(最大值)
    • 温漂:1.2µV/°C(典型值)
  • 高压摆率:190V/µs
  • 低噪声:5.5nV/√Hz
  • 轨到轨 I/O
  • 高输出电流:> 100mA
  • 低输入偏置电流:3pA
  • 静态电流:5.1mA
  • 热关断
  • 关断 IQ < 6µA
  • 电源电压范围:2.5V 至 5.5V

OPA620 的说明

单个 OPAx620 是高速电压反馈运算放大器,专为电流检测和精密应用而设计。OPAx620 具备单位增益稳定性和高输出电流驱动能力,可在全温度范围内提供更高的信号链精度,其性能优于传统宽带宽 CMOS 放大器。OPAx620 具有每通道 5.1mA 的低静态电流,非常适合功耗敏感型应用。

OPAx620 支持单电源或双电源供电,电压范围为 2.5V (±1.25V) 至 5.5V (±2.75V)。它具有超出电源轨的宽共模输入范围,并可在正负电源的 30mV 范围内提供轨到轨输出摆幅,从而实现宽动态范围。

OPAx620 采用小型 5 引脚 SOT-23 封装,其额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息