OPA596DBVT

正在供货

采用小型封装的 85V 高速度功率比(100V/µs 至 420µA)精密运算放大器 | DBV | 5 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: OPA596DBVT.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA596DBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

OPA596 的特性

  • 高压摆率:100V/µs
  • 低功耗:420µA
  • 宽电源电压范围:
    • ±4V 至 ±42.5V
    • 8V 至 85V
  • 多路复用器友好型输入
  • 低于负电源轨的输入
  • 轨到轨输出
  • 增益带宽:3.75MHz
  • 低噪声:12.8nV/√Hz
  • 低输入偏置电流:5pA
  • 低输入失调电压:±1mV
  • 输出电流驱动:±30mA
  • 宽温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 业界通用小型封装:
    • D(8 引脚 SOIC)
    • DBV(5 引脚 SOT-23)
    • DGK(8 引脚 VSSOP)

OPA596 的说明

OPA596 和 OPA2596 (OPAx596) 是高电压 (85V)、高压摆率 (100V/µs)、微功耗 (420µA)、单位增益稳定运算放大器。

OPAx596 通过高增益配置提高系统的输出电压,可实现下一代高压系统(例如半导体测试中的输出负载驱动器以及数字电源)。低功耗和业界通用小型封装使该器件可用于尺寸受限的高密度系统,同时降低系统的热管理要求。

凭借专有设计技术,OPAx596 能够实现非常高的压摆率,同时功耗极低,可改善大信号稳定时间并更大限度地提高有效大信号带宽。与多路复用应用中的传统输入相比,这些器件还提供多路复用器友好型输入,可实现较大的差分电压(高达 85V)并有助于改善稳定行为。

OPAx596 采用业界通用封装,工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA596DBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息