新

OPA4397

正在供货

产品详情

Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.06 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.16 Input bias current (max) (pA) 1 GBW (typ) (MHz) 13 Features e-Trim™ Slew rate (typ) (V/µs) 4.5 Rail-to-rail In, Out Iq per channel (typ) (mA) 1.22 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 6.5 CMRR (typ) (dB) 120 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.065 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.03 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.03 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.00025
Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.06 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.16 Input bias current (max) (pA) 1 GBW (typ) (MHz) 13 Features e-Trim™ Slew rate (typ) (V/µs) 4.5 Rail-to-rail In, Out Iq per channel (typ) (mA) 1.22 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 6.5 CMRR (typ) (dB) 120 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.065 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.03 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.03 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.00025
TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 低失调电压:±60µV(最大值)
  • 低温漂:±0.18µV/°C
  • 低输入偏置电流:10fA
  • 低噪声:10kHz 时为 4.4nV√Hz
  • 低 1/f 噪声:2µVPP(0.1Hz 至 10Hz)
  • 低电源电压运行范围:1.7V 至 5.5V
  • 低静态电流:1.22mA
  • 快速稳定:0.75µs(1V,0.1%)
  • 快速压摆率:4.5V/µs
  • 高输出电流:+65/–55mA 短路
  • 增益带宽:13MHz
  • 轨到轨输入和输出
  • 额定温度范围:-40°C 至 +125°C
  • EMI/RFI 滤波输入
  • 低失调电压:±60µV(最大值)
  • 低温漂:±0.18µV/°C
  • 低输入偏置电流:10fA
  • 低噪声:10kHz 时为 4.4nV√Hz
  • 低 1/f 噪声:2µVPP(0.1Hz 至 10Hz)
  • 低电源电压运行范围:1.7V 至 5.5V
  • 低静态电流:1.22mA
  • 快速稳定:0.75µs(1V,0.1%)
  • 快速压摆率:4.5V/µs
  • 高输出电流:+65/–55mA 短路
  • 增益带宽:13MHz
  • 轨到轨输入和输出
  • 额定温度范围:-40°C 至 +125°C
  • EMI/RFI 滤波输入

OPAx397 系列运算放大器(OPA397、OPA2397 和 OPA4397)具有超低失调电压、温漂以及输入偏置电流,可实现轨到轨输入和输出。除了精密直流精度,交流性能经优化可实现低噪声和快速稳定的瞬态响应。得益于这些特性,OPAx397 成为驱动高精度模数转换器 (ADC) 或缓冲高分辨率数模转换器 (DAC) 输出的理想选择。

OPAx397 采用 TI 的 e-trim™ 运算放大器技术,无需任何输入斩波或自动置零技术,即可实现超低失调电压以及失调电压温漂。此项技术可针对传感器输入或光电二极管电流至电压测量实现超低输入偏置电流,从而为光学模块或医疗仪表创建高性能跨阻级。

OPAx397 系列运算放大器(OPA397、OPA2397 和 OPA4397)具有超低失调电压、温漂以及输入偏置电流,可实现轨到轨输入和输出。除了精密直流精度,交流性能经优化可实现低噪声和快速稳定的瞬态响应。得益于这些特性,OPAx397 成为驱动高精度模数转换器 (ADC) 或缓冲高分辨率数模转换器 (DAC) 输出的理想选择。

OPAx397 采用 TI 的 e-trim™ 运算放大器技术,无需任何输入斩波或自动置零技术,即可实现超低失调电压以及失调电压温漂。此项技术可针对传感器输入或光电二极管电流至电压测量实现超低输入偏置电流,从而为光学模块或医疗仪表创建高性能跨阻级。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
OPA4392 正在供货 四通道、低偏移电压 (10μV)、低噪声 (6nV/rtHz) 毫微微安偏置电流 e-trim™ 运算放大器 For lower offset and lower bias current

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 OPAx397 低失调电压、低噪声、低输入偏置电流、 轨到轨 I/O、e-trim™ 精密运算放大器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-6-5

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

OPAx397 PSpice Model (Rev. A)

SBOMBV8A.ZIP (29 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

OPAx397 TINA-TI Reference Design

SBOMBW0 (336 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

OPAx397 TINA-TI SPICE Model

SBOMBW1.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
计算工具

OPAMP-NOISECALC — Noise Calculator

This folder contains three tools to help in understandning and managing noise in cicuits. The included tools are:

  • A noise generator tool - This is a Lab View 4-Run Time executable that generates Gaussian white noise, uniform white noise, 1/f noise, short noise, and 60Hz line noise. Temporal data, (...)
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频