封装信息
| 封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
OPA4348 的特性
- 低 IQ:45µA(典型值)
- 轨至轨输入和输出
- 单电源:2.1V 至 5.5V
- 输入偏置电流:0.5pA
- 微型
尺寸封装:
- 5 引脚 SC70
- 8 引脚 SOT-23
- 14 引脚 TSSOP
- 优秀的带宽功耗权衡
- 通道数量:
- OPA348:1
- OPA2348:2
- OPA4348:4
OPA4348 的说明
OPAx348 系列放大器是单电源的低功耗 CMOS 运算放大器。OPAx348 系列具有 1MHz 的扩展带宽和 45µA 的电源电流,适用于采用 2.1V 至 5.5V 单电源供电的低功耗 应用 。
OPAx348 系列具有 45µA 的低电源电流和 0.5pA 的输入偏置电流,因此是烟雾探测器和其他高阻抗传感器等低功耗 应用 的理想选择。
OPA348 采用小型 5 引脚 SC70 (SOT)、5 引脚 SOT-23 (SOT) 和 8 引脚 SO (SOIC) 封装。OPA2348 采用 8 引脚 SOT-23 (SOT) 封装和 8 引脚 SO (SOIC) 封装,而 OPA4348 采用节省空间的 14 引脚 TSSOP 和 14 引脚 SO (SOIC) 封装。在全部电源范围内 –40°C 至 +125°C 的扩展温度范围提供了设计灵活性。