OPA4328

正在供货

产品详情

Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.05 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.15 Input bias current (max) (pA) 1 GBW (typ) (MHz) 40 Features EMI Hardened, Zero Crossover, e-Trim™ Slew rate (typ) (V/µs) 30 Rail-to-rail In, Out Iq per channel (typ) (mA) 3.8 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 9.8 CMRR (typ) (dB) 120 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.065 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.005 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.005 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.0001
Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.05 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.15 Input bias current (max) (pA) 1 GBW (typ) (MHz) 40 Features EMI Hardened, Zero Crossover, e-Trim™ Slew rate (typ) (V/µs) 30 Rail-to-rail In, Out Iq per channel (typ) (mA) 3.8 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 9.8 CMRR (typ) (dB) 120 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.065 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.005 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.005 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.0001
TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 零交越失真时的精度:
    • 低失调电压:50µV(最大值)
    • 高 CMRR:120dB
    • 轨到轨 I/O
  • 高带宽:40MHz
  • 低输入偏置电流:1pA(最大值)
  • 低噪声:10kHz 时为 6.1nV/√Hz
  • 压摆率:30V/µs
  • 0.01% 快速稳定时间:180ns
  • 单电源电压范围:2.2V 至 5.5V
  • 单位增益稳定
  • 零交越失真时的精度:
    • 低失调电压:50µV(最大值)
    • 高 CMRR:120dB
    • 轨到轨 I/O
  • 高带宽:40MHz
  • 低输入偏置电流:1pA(最大值)
  • 低噪声:10kHz 时为 6.1nV/√Hz
  • 压摆率:30V/µs
  • 0.01% 快速稳定时间:180ns
  • 单电源电压范围:2.2V 至 5.5V
  • 单位增益稳定

单通道 OPA328、双通道 OPA2328 和四通道 OPA4328 (OPAx328) 是针对极低噪声和宽带宽进行了优化的新一代精密低电压 CMOS 运算放大器系列。

OPAx328 具有零交叉失真的线性输入级,能够在整个输入范围内提供 120dB(典型值)的出色共模抑制比 (CMRR)。输入共模电压范围在正负电源轨基础上向外扩展了 100mV。输出电压摆幅通常在电源轨的 10mV 以内。

OPAx328 还使用德州仪器 (TI) 专有的 e‑trim™ 运算放大器技术,实现了超低失调电压和低输入失调电压漂移的独特组合,无需任何输入切换或自动归零技术。

低噪声 (6.1nV/√Hz) 和高速运行特性(40MHz,30V/µs)使这些器件非常适合驱动采样模数转换器 (ADC)。

OPAx328 也是高阻抗输入单电源应用的理想选择。低输入偏置电流和低输入电容允许在低光电流操作 (< 1nA) 下实现高频跨阻增益。

单通道 OPA328、双通道 OPA2328 和四通道 OPA4328 (OPAx328) 是针对极低噪声和宽带宽进行了优化的新一代精密低电压 CMOS 运算放大器系列。

OPAx328 具有零交叉失真的线性输入级,能够在整个输入范围内提供 120dB(典型值)的出色共模抑制比 (CMRR)。输入共模电压范围在正负电源轨基础上向外扩展了 100mV。输出电压摆幅通常在电源轨的 10mV 以内。

OPAx328 还使用德州仪器 (TI) 专有的 e‑trim™ 运算放大器技术,实现了超低失调电压和低输入失调电压漂移的独特组合,无需任何输入切换或自动归零技术。

低噪声 (6.1nV/√Hz) 和高速运行特性(40MHz,30V/µs)使这些器件非常适合驱动采样模数转换器 (ADC)。

OPAx328 也是高阻抗输入单电源应用的理想选择。低输入偏置电流和低输入电容允许在低光电流操作 (< 1nA) 下实现高频跨阻增益。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有关断功能的 OPAx328 高精度、40MHz、1pA、低噪声、RRIO、CMOS 运算 放大器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-18

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
计算工具

OPAMP-NOISECALC — Noise Calculator

This folder contains three tools to help in understandning and managing noise in cicuits. The included tools are:

  • A noise generator tool - This is a Lab View 4-Run Time executable that generates Gaussian white noise, uniform white noise, 1/f noise, short noise, and 60Hz line noise. Temporal data, (...)
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频