OPA4202IPWR

正在供货

低噪声(0.2µVPP,9nV/√Hz)、高容性驱动 (25nF) 四路超 β 精密运算放大器 | PW | 14 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: OPA4202IPWR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA4202IPW 正在供货
包装数量 | 包装 90 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

OPA4202 的特性

  • Precision super-beta performance:
    • Low offset voltage: 200 µV (maximum)
    • Ultra-low drift: 1 µV/°C (maximum)
  • Excellent efficiency:
    • Quiescent current: 580 µA (typical)
    • Gain-bandwidth product: 1 MHz
    • Low input voltage noise: 9 nV/√Hz
  • Ease of use, design simplicity:
    • Heavy capacitive load drive: 5-µs settling time with 25 nF
    • Ultra-high input impedance: 3000 GΩ and
      0.5 pF
    • EMI hardened, thermal, and short-circuit protection
  • Stable Performance:
    • High CMRR and AOL: 126 dB (minimum)
    • High PSRR: 126 dB (minimum)
  • Low bias current: 2 nA (maximum)
  • Low 0.1-Hz to 10-Hz noise: 0.2 µVPP
  • Wide supply voltage: ±2.25 V to ±18 V
  • Replaces OP-07 and OP-27

OPA4202 的说明

The OPA202, OPA2202, and OPA4202 (OPAx202) are a family of devices built on TI’s industry-leading precision super-beta, complementary, bipolar semiconductor process. This process offers ultra-low flicker noise, low offset voltage, low offset voltage temperature drift, and excellent linearity with common-mode and power-supply variation. These devices offer an exceptional combination of dc precision, heavy capacitive load drive, and protection against external EMI, thermal, and short-circuit events.

The supply current is 580 µA at ±18 V. The OPAx202 do not exhibit phase inversion, and the series is stable with high capacitive loads. The OPAx202 are fully specified with a temperature range from –40°C to +105°C.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA4202IPW 正在供货
包装数量 | 包装 90 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +