OPA397DBVRG4

正在供货

单通道、低失调电压 (60µV)、低噪声、低偏置电流 RRIO e-trim™ 运算放大器 | DBV | 5 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: OPA397DBVRG4.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

OPA397 的特性

  • 低失调电压:±60µV(最大值)
  • 低温漂:±0.18µV/°C
  • 低输入偏置电流:10fA
  • 低噪声:10kHz 时为 4.4nV√Hz
  • 低 1/f 噪声:2µVPP(0.1Hz 至 10Hz)
  • 低电源电压运行范围:1.7V 至 5.5V
  • 低静态电流:1.22mA
  • 快速稳定:0.75µs(1V,0.1%)
  • 快速压摆率:4.5V/µs
  • 高输出电流:+65/–55mA 短路
  • 增益带宽:13MHz
  • 轨到轨输入和输出
  • 额定温度范围:-40°C 至 +125°C
  • EMI/RFI 滤波输入

OPA397 的说明

OPAx397 系列运算放大器(OPA397、OPA2397 和 OPA4397)具有超低失调电压、温漂以及输入偏置电流,可实现轨到轨输入和输出。除了精密直流精度,交流性能经优化可实现低噪声和快速稳定的瞬态响应。得益于这些特性,OPAx397 成为驱动高精度模数转换器 (ADC) 或缓冲高分辨率数模转换器 (DAC) 输出的理想选择。

OPAx397 采用 TI 的 e-trim™ 运算放大器技术,无需任何输入斩波或自动置零技术,即可实现超低失调电压以及失调电压温漂。此项技术可针对传感器输入或光电二极管电流至电压测量实现超低输入偏置电流,从而为光学模块或医疗仪表创建高性能跨阻级。