OPA388IDBVT

正在供货

单路、10MHz、CMOS、零温漂、零交叉、真 RRIO 精密运算放大器 | DBV | 5 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: OPA388IDBVT.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA388IDBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

OPA388 的特性

  • 超低失调电压:±0.25µV
  • 零漂移:±0.005µV/°C
  • 零交叉:140dB CMRR 真正 RRIO
  • 低噪声:7.0nV√Hz (1kHz 时)
  • 无 1/f 噪声:140nVPP(0.1Hz 至 10Hz)
  • 快速稳定:2µs(1V,0.01%)
  • 增益带宽:10MHz
  • 单电源:2.5V 至 5.5V
  • 双电源:±1.25V 至 ±2.75V
  • 真正的轨至轨输入和输出
  • EMI/RFI 滤波输入
  • 行业标准封装:
    • 单通道电源版本采用 SOIC-8、SOT-23-5 和 VSSOP-8 封装
    • 双通道电源版本采用 SOIC-8 和 VSSOP-8 封装
    • 四通道电源版本采用 SOIC-14 和 TSSOP-14 封装

OPA388 的说明

OPAx388(OPA388、OPA2388 和 OPA4388)系列精密运算放大器是超低噪声、快速稳定、零漂移、零交叉器件,可实现轨至轨输入和输出运行。这些特性及出色的交流性能与仅为 0.25µV 的失调电压以及 0.005µV/°C 的温漂相结合,使得 OPAx388 成为驱动高精密模数转换器 (ADC) 或缓冲高分辨率数模转换器 (DAC) 输出的理想选择。该设计在驱动模数转换器 (ADC) 时具有出色的性能,而不会降低线性度。OPA388(单通道版本)提供 VSSOP-8、SOT23-5 和 SOIC-8 三种封装。OPA2388(双通道版本)提供 VSSOP-8 和 SO-8 两种封装。OPA4388(四通道版本)提供 TSSOP-14 和 SO-14 两种封装。所有版本的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA388IDBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息