封装信息
| 封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
| 工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
| 包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
OPA365-EP 的特性
- 增益带宽:50MHz
- 零交叉失真拓扑
- 出色的 THD+N: 0.0004%
- CMRR: 96.5 dB (最小值)
- 轨至轨输入/输出
- 输入超出供电轨范围 100 mV
- 低噪声: 4.5nV/√Hz (在 100kHz 频率条件下)
- 转换率: 25 V/µs
- 快速稳定: 0.3 µs 到 0.01%
- 精度
- 低补偿: 100 µV
(在 25°C时的典型值) - 低输入偏压电流: 0.2 pA
(在 25°C时的典型值)
- 低补偿: 100 µV
- 2.5V 至 5.5V 操作
OPA365-EP 的说明
OPA365 零交叉系列产品, 轨到轨, 高性能, CMOS 运行放大器,优化后用于极低电压,单电源应用。 轨到轨输入/输出, 低噪音 (4.5 nV/√Hz) 和高速操作 (50-MHz 增益带宽) 是这款设备非常适合驱动取样模数转换器 (ADC)。 OPA365 支持音频、信号调节、传感器放大、国防、航空航天和医疗应用。 OPA365 还非常适合手机功率放大器控制环路的应用。
特性包括出色的共模抑制比(CMRR),无输入阶段交叉失真,高输出 阻抗和轨到轨输入和输出摆动。 输入共模范围包括负电源和正电源。 输出电压摆幅在电轨的10mV之内。
OPA365 采用 SOT23-5 封装方式并具有 –55°C 至 125°C 的工作温度范围。