封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 75 | TUBE |
OPA355 的特性
- 单位增益带宽:450MHz
- 宽带宽:200MHz GBW
- 低噪声:5.8nV/√Hz
- 出色的视频性能
- 差分增益:0.02%
- 差分相位:0.05°
- 0.1dB 增益平坦度:75MHz
- 输入范围包括接地
- 轨至轨输出(在 100mV 以内)
- 低输入偏置电流:3pA
- 低关断电流:3.4µA
- 启用和禁用时间:100ns 和 30ns
- 热关断
- 单电源工作电压范围:2.5V 至 5.5V
- MicroSIZE 封装
OPA355 的说明
OPA355 系列高速电压反馈 CMOS 运算放大器专为视频应用和其他需要宽带宽的 应用 而设计。OPA355 系列器件具有单位增益稳定性,且可驱动大输出电流。此外,OPAx355 系列还具备数字关断(启用)功能。这个特性在空闲期间提供节电功能,并将输出置于高阻抗状态,以支持输出复用。差分增益为 0.02%,而差分相位为 0.05°。每通道的静态电流为 8.3mA。
OPAx355 针对低至 2.5V (±1.25V) 和高达 5.5V (±2.75V) 的单电源或双电源供电运行进行了优化。OPAx355 系列器件的共模输入范围的下限可扩展至低于接地电压 100mV,上限可扩展至高于 V+ 1.5V。电源轨的输出摆幅在 100mV 以内,从而支持宽动态范围。
OPAx355 系列提供单通道(SOT-23-6 和 SO-8)、双通道 (VSSOP-10) 和 三通道(TSSOP-14 和 SO-14)三种版本。多通道版本具有完全独立的电路,可将串扰降到最低并彻底消除相互干扰。所有封装的额定工作温度范围均为 –40°C 至 +125°C。