OPA348AIDBVR

正在供货

单路、5.5V、1MHz、低静态电流 (45μA)、RRIO 运算放大器 | DBV | 5 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: OPA348AIDBVR.B, OPA348AIDBVRG4 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA348AIDBVT 最晚可采购期限 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

OPA348 的特性

  • 低 IQ:45µA(典型值)
  • 轨至轨输入和输出
  • 单电源:2.1V 至 5.5V
  • 输入偏置电流:0.5pA
  • 微型 尺寸封装:
    • 5 引脚 SC70
    • 8 引脚 SOT-23
    • 14 引脚 TSSOP
  • 优秀的带宽功耗权衡
  • 通道数量:
    • OPA348:1
    • OPA2348:2
    • OPA4348:4

OPA348 的说明

OPAx348 系列放大器是单电源的低功耗 CMOS 运算放大器。OPAx348 系列具有 1MHz 的扩展带宽和 45µA 的电源电流,适用于采用 2.1V 至 5.5V 单电源供电的低功耗 应用 。

OPAx348 系列具有 45µA 的低电源电流和 0.5pA 的输入偏置电流,因此是烟雾探测器和其他高阻抗传感器等低功耗 应用 的理想选择。

OPA348 采用小型 5 引脚 SC70 (SOT)、5 引脚 SOT-23 (SOT) 和 8 引脚 SO (SOIC) 封装。OPA2348 采用 8 引脚 SOT-23 (SOT) 封装和 8 引脚 SO (SOIC) 封装,而 OPA4348 采用节省空间的 14 引脚 TSSOP 和 14 引脚 SO (SOIC) 封装。在全部电源范围内 –40°C 至 +125°C 的扩展温度范围提供了设计灵活性。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA348AIDBVT 最晚可采购期限 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +