OPA328DBVR

正在供货

精密、零交叉、50μV 失调电压、40MHz 宽带宽 RRIO CMOS 运算放大器 | DBV | 5 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: OPA328DBVR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

OPA328 的特性

  • 零交越失真时的精度:
    • 低失调电压:50µV(最大值)
    • 高 CMRR:120dB
    • 轨到轨 I/O
  • 高带宽:40MHz
  • 低输入偏置电流:1pA(最大值)
  • 低噪声:10kHz 时为 6.1nV/√Hz
  • 压摆率:30V/µs
  • 0.01% 快速稳定时间:180ns
  • 单电源电压范围:2.2V 至 5.5V
  • 单位增益稳定

OPA328 的说明

单通道 OPA328、双通道 OPA2328 和四通道 OPA4328 (OPAx328) 是针对极低噪声和宽带宽进行了优化的新一代精密低电压 CMOS 运算放大器系列。

OPAx328 具有零交叉失真的线性输入级,能够在整个输入范围内提供 120dB(典型值)的出色共模抑制比 (CMRR)。输入共模电压范围在正负电源轨基础上向外扩展了 100mV。输出电压摆幅通常在电源轨的 10mV 以内。

OPAx328 还使用德州仪器 (TI) 专有的 e‑trim™ 运算放大器技术,实现了超低失调电压和低输入失调电压漂移的独特组合,无需任何输入切换或自动归零技术。

低噪声 (6.1nV/√Hz) 和高速运行特性(40MHz,30V/µs)使这些器件非常适合驱动采样模数转换器 (ADC)。

OPAx328 也是高阻抗输入单电源应用的理想选择。低输入偏置电流和低输入电容允许在低光电流操作 (< 1nA) 下实现高频跨阻增益。