OPA322SAIDBVR

正在供货

单路、5.5V、20MHz、65mA 输出电流、低噪声 (8.5nV/√Hz) 运算放大器 | DBV | 6 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: OPA322SAIDBVR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA322SAIDBVT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

OPA322 的特性

  • Gain Bandwidth: 20 MHz
  • Low Noise: 8.5 nV√Hz at 1 kHz
  • Slew Rate: 10 V/µs
  • Low THD+N: 0.0005%
  • Rail-to-Rail I/O
  • Offset Voltage: 2 mV (maximum)
  • Supply Voltage: 1.8 V to 5.5 V
  • Supply Current: 1.5 mA/ch
    • Shutdown: 0.1 µA/ch
  • Unity-Gain Stable
  • Small Packages:
    • SOT-23, SON, VSSOP, TSSOP

OPA322 的说明

The OPAx322x series consists of single, dual, and quad-channel CMOS operational amplifiers featuring low noise and rail-to-rail inputs and outputs optimized for low-power, single-supply applications. Specified over a wide supply range of 1.8 V to 5.5 V, the low quiescent current of only 1.5 mA per channel makes these devices well-suited for power-sensitive applications.

The combination of very low noise (8.5 nV√Hz at 1 kHz), high-gain bandwidth (20 MHz), and fast slew rate (10 V/µs) make the OPAx322x family ideal for a wide range of applications, including signal conditioning and sensor amplification requiring high gains. Featuring low THD+N, the OPAx322x series is also excellent for consumer audio applications, particularly for single-supply systems.

The OPAx322S models include a shutdown mode that allow the amplifiers to be switched from normal operation to a standby current that is typically less than 0.1 µA.

The OPA322 (single version) is available in 5-pin SOT-23 and 6-pin SOT-23, while the OPA2322 (dual version) is offered in 8-pin VSSOP, 10-pin VSSOP, 8-pin SOIC, and 8-pin SON packages. The quad version OPA4322 comes in 14-pin TSSOP and 16-pin TSSOP packages. All versions are specified for operation from –40°C to +125°C.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA322SAIDBVT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +