OPA2993

正在供货

具有高速功率比 (400μA) 的双通道、32V、20MHz、RRIO 双极运算放大器

产品详情

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 32 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 20 Slew rate (typ) (V/µs) 40 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1 Iq per channel (typ) (mA) 0.4 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 13 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.5 CMRR (typ) (dB) 130 Iout (typ) (A) 0.04 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.04 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.04
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 32 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 20 Slew rate (typ) (V/µs) 40 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1 Iq per channel (typ) (mA) 0.4 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 13 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.5 CMRR (typ) (dB) 130 Iout (typ) (A) 0.04 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.04 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.04
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 轨到轨输入和输出
  • 宽电源电压:2.7V 至 32V
  • 高带宽:20MHz GBW,单位增益稳定
  • 高压摆率:40V/µs
  • 低静态电流:每个放大器 400µA
  • 低失调电压:±1mV(最大值)
  • 低失调电压漂移:±3µV/°C(最大值)
  • 低噪声:1kHz 时为 13nV/√Hz
  • 低 1/f 噪声:0.5µV(峰值间)
  • 低 THD+N:0.00014% (117dB)
  • 业界通用封装:
    • SOIC-8、VSSOP-8 和 SOT-23-THIN-8 双列封装
    • 四通道型号采用 SOIC-14、TSSOP-14 和 SOT-23-THIN-14 封装
  • 轨到轨输入和输出
  • 宽电源电压:2.7V 至 32V
  • 高带宽:20MHz GBW,单位增益稳定
  • 高压摆率:40V/µs
  • 低静态电流:每个放大器 400µA
  • 低失调电压:±1mV(最大值)
  • 低失调电压漂移:±3µV/°C(最大值)
  • 低噪声:1kHz 时为 13nV/√Hz
  • 低 1/f 噪声:0.5µV(峰值间)
  • 低 THD+N:0.00014% (117dB)
  • 业界通用封装:
    • SOIC-8、VSSOP-8 和 SOT-23-THIN-8 双列封装
    • 四通道型号采用 SOIC-14、TSSOP-14 和 SOT-23-THIN-14 封装
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 OPAx993 32V 轨到轨输入和输出、20MHz、低功耗运算放大器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-7

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

DIYAMP-EVM — 通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块

DIYAMP-EVM 是一个评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和自制人员 (DIYer) 提供真实的放大器电路,使用户能够快速评估设计概念并验证仿真。此系列 EVM 采用 3 种业界通用封装选项(SC70、SOT-23 和 SOIC)并提供 12 种流行的放大器配置,包括放大器、滤波器、稳定性补偿以及同时适用于单电源和双电源的比较器配置。

DIYAMP-EVM 让原型设计变得快速轻松,并使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式元件。通过配置多种组合,此 EVM 让用户能够构建广泛的评估电路,包括从简单的放大器电路到复杂的信号链。此 EVM 与试验电路板、超小型 A 版 (SMA) (...)

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
仿真模型

OPA2993 SPICE Model

SBOMCU7.ZIP (4 KB) - TISpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

OPA2993 TINA-TI Reference Design

SBOMCU9 (68 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

OPA2993 TINA-TI SPICE Model

SBOMCU8.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频