OPA2991IPWR

正在供货

双通道、40V、4.5MHz、低功耗运算放大器 | PW | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: OPA2991IPWR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

OPA2991 的特性

  • 低失调电压:±125µV
  • 低失调电压漂移:±0.3µV/°C
  • 低噪声:1 kHz 时为 10.8nV/√Hz
  • 高共模抑制:130dB
  • 低偏置电流:±10pA
  • 轨至轨输入和输出
  • 宽带宽:4.5MHz GBW
  • 高压摆率:21V/µs
  • 高容性负载驱动:1nF
  • 支持多路复用器/比较器的输入
    • 放大器以最高达到电源轨的差分输入工作
    • 放大器可用于开环中,也可用作比较器
  • 低静态电流:每个放大器 560µA
  • 宽电源电压:±1.35V 至 ±20V,2.7V 至 40V
  • 强大的 EMIRR 性能:输入引脚和电源引脚上采用 EMI/RFI 滤波器
  • 电源轨的差分和共模输入电压范围

OPA2991 的说明

OPAx991 系列(OPA991、OPA2991 和 OPA4991)是高电压 (40V) 通用运算放大器系列。这些器件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨至轨输入/输出、低失调电压(典型值为 ±125µV)、低温漂(典型值为 ±0.3µV/°C)、低噪声(10.5nV/√Hz 和 1.8µVPP)和 4.5MHz 带宽。

OPAx991 具有诸如电源轨差分和共模输入电压范围、高输出电流 (±75mA)、高压摆率 (21V/µs)、高容性负载驱动 (1nF) 和关断等独特的功能,是一款稳定可靠的高性能运算放大器,适用于各种高电压工业应用。

OPAx991 系列运算放大器采用微型 封装(例如 X2QFN 和 WSON)以及标准封装(例如 SOT-23、SOIC 和 TSSOP),额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。