封装信息
| 封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDF) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
OPA2991 的特性
- 低失调电压:±125µV
- 低失调电压漂移:±0.3µV/°C
- 低噪声:1 kHz 时为 10.8nV/√Hz
- 高共模抑制:130dB
- 低偏置电流:±10pA
- 轨至轨输入和输出
- 宽带宽:4.5MHz GBW
- 高压摆率:21V/µs
- 高容性负载驱动:1nF
- 支持多路复用器/比较器的输入
- 放大器以最高达到电源轨的差分输入工作
- 放大器可用于开环中,也可用作比较器
- 低静态电流:每个放大器 560µA
- 宽电源电压:±1.35V 至 ±20V,2.7V 至 40V
- 强大的 EMIRR 性能:输入引脚和电源引脚上采用 EMI/RFI 滤波器
- 电源轨的差分和共模输入电压范围
OPA2991 的说明
OPAx991 系列(OPA991、OPA2991 和 OPA4991)是高电压 (40V) 通用运算放大器系列。这些器件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨至轨输入/输出、低失调电压(典型值为 ±125µV)、低温漂(典型值为 ±0.3µV/°C)、低噪声(10.5nV/√Hz 和 1.8µVPP)和 4.5MHz 带宽。
OPAx991 具有诸如电源轨差分和共模输入电压范围、高输出电流 (±75mA)、高压摆率 (21V/µs)、高容性负载驱动 (1nF) 和关断等独特的功能,是一款稳定可靠的高性能运算放大器,适用于各种高电压工业应用。
OPAx991 系列运算放大器采用微型 封装(例如 X2QFN 和 WSON)以及标准封装(例如 SOT-23、SOIC 和 TSSOP),额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。