OPA2620

正在供货

100MHz 增益带宽 (GBW) 精密 CMOS 运算放大器

产品详情

Architecture FET / CMOS Input, Voltage FB Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 GBW (typ) (MHz) 100 BW at Acl (MHz) 250 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 190 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 5.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 5.5 Iq per channel (typ) (mA) 5.1 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.3 Rail-to-rail In, Out Features e-Trim™ Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 96 Input bias current (max) (pA) 50 Offset drift (typ) (µV/°C) 1.2 Iout (typ) (mA) 100 2nd harmonic (dBc) 79 3rd harmonic (dBc) 77 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
Architecture FET / CMOS Input, Voltage FB Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 GBW (typ) (MHz) 100 BW at Acl (MHz) 250 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 190 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 5.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 5.5 Iq per channel (typ) (mA) 5.1 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.3 Rail-to-rail In, Out Features e-Trim™ Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 96 Input bias current (max) (pA) 50 Offset drift (typ) (µV/°C) 1.2 Iout (typ) (mA) 100 2nd harmonic (dBc) 79 3rd harmonic (dBc) 77 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm)
  • 单位增益带宽:250MHz
  • 高带宽:100MHz GBW
  • 高精度:
    • 25°C 时的输入失调电压:±300µV(最大值)
    • 输入失调电压(–40℃ 至 125℃):±1mV(最大值)
    • 温漂:1.2µV/°C(典型值)
  • 高压摆率:190V/µs
  • 低噪声:5.5nV/√Hz
  • 轨到轨 I/O
  • 高输出电流:> 100mA
  • 低输入偏置电流:3pA
  • 静态电流:5.1mA
  • 热关断
  • 关断 IQ < 6µA
  • 电源电压范围:2.5V 至 5.5V
  • 单位增益带宽:250MHz
  • 高带宽:100MHz GBW
  • 高精度:
    • 25°C 时的输入失调电压:±300µV(最大值)
    • 输入失调电压(–40℃ 至 125℃):±1mV(最大值)
    • 温漂:1.2µV/°C(典型值)
  • 高压摆率:190V/µs
  • 低噪声:5.5nV/√Hz
  • 轨到轨 I/O
  • 高输出电流:> 100mA
  • 低输入偏置电流:3pA
  • 静态电流:5.1mA
  • 热关断
  • 关断 IQ < 6µA
  • 电源电压范围:2.5V 至 5.5V

单个 OPAx620 是高速电压反馈运算放大器,专为电流检测和精密应用而设计。OPAx620 具备单位增益稳定性和高输出电流驱动能力,可在全温度范围内提供更高的信号链精度,其性能优于传统宽带宽 CMOS 放大器。OPAx620 具有每通道 5.1mA 的低静态电流,非常适合功耗敏感型应用。

OPAx620 支持单电源或双电源供电,电压范围为 2.5V (±1.25V) 至 5.5V (±2.75V)。它具有超出电源轨的宽共模输入范围,并可在正负电源的 30mV 范围内提供轨到轨输出摆幅,从而实现宽动态范围。

OPAx620 采用小型 5 引脚 SOT-23 封装,其额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

单个 OPAx620 是高速电压反馈运算放大器,专为电流检测和精密应用而设计。OPAx620 具备单位增益稳定性和高输出电流驱动能力,可在全温度范围内提供更高的信号链精度,其性能优于传统宽带宽 CMOS 放大器。OPAx620 具有每通道 5.1mA 的低静态电流,非常适合功耗敏感型应用。

OPAx620 支持单电源或双电源供电,电压范围为 2.5V (±1.25V) 至 5.5V (±2.75V)。它具有超出电源轨的宽共模输入范围,并可在正负电源的 30mV 范围内提供轨到轨输出摆幅,从而实现宽动态范围。

OPAx620 采用小型 5 引脚 SOT-23 封装,其额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 OPAx620 250MHz、高精度、轨到轨 I/O CMOS 运算放大器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-23

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

OPA620 and OPA2620 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOMCU0A (28 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频