OPA2613ID

正在供货

具有电流限制功能的双通道宽带、高输出电流运算放大器 | D | 8 | -40 to 85

等同于: OPA2613ID.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相同且具有相同引脚。

OPA2891DR 正在供货 具有超低总谐波失真 (THD) 的双通道、180MHz、0.95nV√Hz 运算放大器 | D | 8 | -40 to 85

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA2613IDR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 OPA2613 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 75 | TUBE

OPA2613 的特性

  • LOW INPUT NOISE VOLTAGE: 1.8nV/√Hz
  • HIGH UNITY-GAIN BANDWIDTH: 230MHz
  • HIGH GAIN BANDWIDTH PRODUCT: 125MHz
  • HIGH OUTPUT CURRENT: 350mA
  • LOW INPUT OFFSET VOLTAGE: ±0.2mV
  • FLEXIBLE SUPPLY RANGE:
      Single +5V to +12V Operation
      Dual ±2.5V to ±6V Operation
  • LOW SUPPLY CURRENT: 6.0mA/ch
  • APPLICATIONS
    • xDSL DIFFERENTIAL LINE DRIVERS
    • 16-BIT ADC DRIVER
    • LOW NOISE PLL INTEGRATORS
    • TRANSIMPEDANCE AMPLIFIERS
    • PRECISION BASEBAND I/Q AMPLIFIERS
    • ACTIVE FILTERS
    • TS613 IMPROVED REPLACEMENT

All trademarks are the property of their respective owners.

OPA2613 的说明

The OPA2613 offers very low 1.8nV√Hz input noise in a wideband, unity-gain stable, voltage-feedback architecture. Intended for xDSL driver applications, the OPA2613 also supports this low input noise with exceptionally low harmonic distortion, particularly in differential configurations. Adequate output current is provided to drive the potentially heavy load of a twisted-pair line. Harmonic distortion for a 2VPP differential output operating from +5V to +12V supplies is ± -95dBc through 1MHz input frequencies. Operating on a low 6.0mA/ch supply current, the OPA2613 can satisfy most xDSL driver requirements over a wide range of possible supply voltage—from a single +5V condition, to ±5V, on up to a single +12V design.

General-purpose applications on a single +5V supply will benefit from the high input and output voltage swing available on this reduced supply voltage. Low-cost precision integrators for PLLs will also benefit from the low voltage noise and offset voltage. Baseband I/Q receiver channels can achieve almost perfect channel match with noise and distortion to support signals through 5MHz with > 14-bit dynamic range.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA2613IDR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息