OPA2192IDRG4

正在供货

具有 e-trim 的 36V、精密、RRIO、低失调电压、低输入偏置电流运算放大器 | D | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: OPA2192IDRG4.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

OPA2192 的特性

  • 低失调电压:±5µV
  • 低失调电压漂移:±0.2µV/°C
  • 低噪声:1kHz 时为 5.5nV/√Hz
  • 高共模抑制:140dB
  • 低偏置电流:±5pA
  • 轨到轨输入和输出
  • 高带宽:10MHz GBW
  • 高压摆率:20V/µs
  • 低静态电流:每个放大器 1mA
  • 宽电源电压范围:±2.25V 至 ±18V,4.5V 至 36V
  • 已过滤电磁干扰 (EMI)/射频干扰 (RFI) 的输入
  • 达到电源轨的差分输入电压范围
  • 高容性负载驱动能力:1nF
  • 工业标准封装:
    • 单通道电源版本采用 SOIC-8、SOT-23-5 和 VSSOP-8 封装
    • 双通道电源版本采用 SOIC-8 和 VSSOP-8 封装
    • 四通道电源版本采用 SOIC-14 和 TSSOP-14 封装

OPA2192 的说明

OPAx192 系列(OPA192、OPA2192 和 OPA4192)是新一代 36V e-trim 运算放大器。

这些器件具有卓越的直流精度和交流性能,包括轨到轨输入/输出、低偏移(典型值:±5µV)、低零漂(典型值:±0.2µV/°C)和 10MHz 带宽。

OPA192 系列 拥有 诸多独一无二的特性,例如电源轨的差分输入电压范围、高输出电流 (±65mA)、高达 1nF 的高容性负载驱动以及高压摆率 (20V/µs),是稳健耐用的高性能运算放大器,适用于各种高压的工业级 应用。

OPA192 系列运算放大器采用标准封装,在 -40°C 至 +125°C 的额定温度范围内工作。