封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
OPA2191 的特性
- 低失调电压:±5µV
- 低失调电压漂移:±0.1µV/°C
- 低噪声:1kHz 时为 15nV/√Hz
- 高共模抑制:140 dB
- 低偏置电流:±5pA
- 轨至轨输入和输出
- 宽带宽:2.5MHz GBW
- 高压摆率:5 V/µs
- 低静态电流:每个放大器 140µA
- 宽电源电压:±2.25V 至 ±18V,4.5V 至 36V
- EMI/RFI 滤波输入
- 电源轨的差分输入电压范围
- 高容性负载驱动能力:1nF
- 行业标准封装:
- SOIC-8、SOT-5 和 VSSOP-8 单体封装
- SOIC-8 和 VSSOP-8 双列封装
- SOIC-14、TSSOP-14 和 WQFN-16 四列封装
OPA2191 的说明
OPAx191 系列(OPA191、OPA2191 和 OPA4191)是新一代 36V e-trim™ 运算放大器。
这些器件具有卓越的直流精度和交流性能,包括轨到轨输入/输出、低偏移电压(典型值:±5µV)、低偏移漂移(典型值:±0.2µV/°C)和 2MHz 带宽。
OPAx191 具有独特功能,例如电源轨的差分输入电压范围、高输出电流 (±65mA)、高达 1nF 的高容性负载驱动以及高压摆率 (5V/µs),是一款稳定可靠的高性能运算放大器,适用于各种高电压工业应用。
OPAx191 系列运算放大器采用标准封装,在 -40°C 至 +125°C 的额定温度范围内工作。